MXNS55C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXNS
MXNS 55
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxns/mxns55/mxns55_slide.prj},{NB=MXNS55C1S1},{NS=1},{H=63.00},{H1=9.00},{NTR=23.50},{W2=100.00},{W3=37.50},{W4=12.50},{L1=184.00},{L2=75.000},{L3=120.00},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L5=20.00},{L6=0.00},{M1=12.00},{DPTH=15.00},{H3=16.00},{W=53.00},{H4=43.00},{D3=16.00},{D4=23.00},{HM=20.00},{E=60.00},{F=120.00},{A1=0.00},{A2=27.00},{B1=20.00},{B2=60.00},{L1J=193.00},{H3J=70.00},{A3=10.00},{A4=24.00},{B3=6.00},{B4=88.00},{M1J=4.00},{DPTJ1=8.00},{M2J=5.00},{DPTJ2=10.00},{Q=5.50},{QS=1.00},{Z=2.00},{J=8.00},{V=5.20},{VR=1.50},{VS=1.00},{C=120.00},{VSMT=5.00},{PX=5.00},{VC=5.20},{L4V=0.00},{L4Z=0.000},{LQ4=0.00},{ETR=26.80},{LN1=5.10},{LN2=11.83},{LNS=16.50},{LNV=10.50},{R1=7.50},{THR=},{ES=},{CW=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도