MXS35C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXS
MXS 35
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxs/mxs35/mxs35_slide.prj},{NB=MXS35C1S1},{NS=1},{H=48.000},{HX=55.00},{H1=6.50},{NTR=18.00},{W1=78.000},{W2=70.00},{W3=25.00},{W4=10.00},{L1=124.00},{L2=50.000},{L3=78.60},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L5=12.70},{M1=8.00},{DPTH=12.00},{H3=13.00},{W=34.00},{H4=32.00},{D3=9.00},{D4=14.00},{HM=12.00},{E=40.00},{F=80.00},{A1=6.00},{A2=16.00},{B1=15.00},{B2=40.00},{L1J=131.00},{H3J=0.00},{A3=8.00},{A4=16.00},{B3=5.00},{B4=60.00},{M1J=3.00},{DPTJ1=6.00},{M2J=4.00},{DPTJ2=8.00},{Q=4.80},{QS=0.60},{Z=2.00},{J=6.00},{V=3.60},{VR=1.30},{VS=0.80},{C=78.60},{VSMT=3.80},{PX=3.00},{VC=3.80},{L4V=133.00},{L4Z=135.000},{LQ4=105.00},{ETR=18.90},{LN1=4.42},{LN2=8.38},{LNS=12.40},{LNV=7.00},{R1=5.32},{THR=},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도