MXSC30C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXS
MXSC 30
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxs/mxsc30/mxsc30_slide.prj},{NB=MXSC30C1S1},{NS=1},{H=42.00},{H1=6.50},{NTR=16.00},{W2=60.00},{W3=20.00},{W4=10.00},{L1=84.40},{L2=0.000},{L3=42.40},{L4=95.00},{L1X=84.40},{L5=0.00},{M1=8.00},{DPTH=11.00},{H3=6.50},{W=28.00},{H4=28.00},{D3=9.00},{D4=14.00},{HM=12.00},{E=40.00},{F=80.00},{A1=18.50},{A2=0.00},{B1=5.00},{B2=50.00},{L1J=100.00},{H3J=4.80},{A3=7.00},{A4=14.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPTJ1=6.00},{M2J=4.00},{DPTJ2=8.00},{Q=4.80},{QS=0.80},{Z=2.00},{J=10.00},{V=3.60},{VR=1.30},{VS=0.80},{C=42.40},{VSMT=3.80},{PX=3.00},{VC=3.80},{L4V=106.00},{L4Z=107.000},{LQ4=0.00},{ETR=17.20},{LN1=4.46},{LN2=8.01},{LNS=11.00},{LNV=5.20},{R1=4.52},{VHR1=3.22},{DR=0.00},{DRV=0.00},{THR=},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸