MXSG55C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXS
MXSG 55
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxs/mxsg55/mxsg55_slide.prj},{NB=MXSG55C1S1},{NS=1},{H=70.000},{HX=80.00},{H1=9.00},{NTR=23.50},{W1=111.000},{W2=100.00},{W3=37.50},{W4=12.50},{L1=238.00},{L2=95.000},{L3=174.00},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L5=20.00},{M1=12.00},{DPTH=20.00},{H3=16.00},{W=53.00},{H4=43.00},{D3=16.00},{D4=23.00},{HM=20.00},{E=60.00},{F=120.00},{A1=7.00},{A2=27.00},{B1=20.00},{B2=60.00},{L1J=247.00},{H3J=0.00},{A3=10.00},{A4=24.00},{B3=6.00},{B4=88.00},{M1J=4.00},{DPTJ1=8.00},{M2J=5.00},{DPTJ2=10.00},{Q=4.80},{QS=0.80},{Z=2.00},{J=8.00},{V=5.20},{VR=1.50},{VS=1.00},{C=174.00},{VSMT=5.00},{PX=5.00},{VC=5.20},{L4V=251.00},{L4Z=253.000},{LQ4=157.00},{ETR=26.80},{LN1=4.81},{LN2=11.45},{LNS=16.30},{LNV=10.50},{THR=},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸