LRX20R76S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Roller Way Super X
LRXS
LRXS 20
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/linear_way_super_x_series/lrxs/lrxs20/lrxs20_track.prj},{NB=LRX20R76S1_8},{NS=1},{H=30.00},{H1=5.00},{NTR=12.00},{W2=44.00},{W3=16.00},{W4=6.00},{L1=85.20},{L2=36.00},{L3=51.60},{L4=94.00},{L1X=85.20},{L5=0.00},{M1=5.00},{DPTH=6.50},{H3=8.00},{W=20.00},{H4=21.00},{D3=6.00},{D4=9.50},{HM=8.50},{E=30.00},{FX=60.00},{LENDX=1920.00},{LENDH=1950.00},{LS=1860.00},{LMAX=1980.00},{NMAX=8.00},{ENOM=30.00},{EMIN=8.00},{EMINJ=16.00},{EMAXJ=54.00},{A1=12.00},{A2=0.00},{B1=4.00},{B2=36.00},{L1J=101.00},{H3J=2.00},{A3=5.00},{A4=10.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{M2J=4.00},{DPT2J=8.00},{LQ4=105.00},{ETR=13.00},{UN1=3.03},{UN2=5.03},{UNS=8.50},{UNV=3.60},{MR=1.00},{MRR=2.00},{UR=1.00},{C2=1.00},{HP=},{THR=},{L=76},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=8.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
HP
Half Pitch Track Rail Mounting Holes
No
Yes
No
Yes
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
No
J
L
Track Rail length
mm
값 입력 L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
8.0
8.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도