LWL15R51BCSS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Way L
LWL
LWL 15...BCS
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/linear_way_l_series/lwl/lwl15_bcs/lwl15bcs_track.prj},{NB=LWL15R51BCSS1_5.5},{MN=LWL15},{MNX=LWL15...BCS},{L=51},{SP=},{REF=},{W=15.000},{H4=10.000},{D3=3.500},{D4=6.500},{HM=4.500},{F=40.000},{H1=4.000},{LS=1440.000},{LMAX=1520.000},{EMIN=5.500},{EMINJ=9.000},{EMAXJ=29.000},{L1=41.800},{L4=41.800},{A=2.500},{C=2.000},{LMIN=51.00},{LEND=1480.00},{RK=1.39},{KX=7.70},{KY=7.00},{LC=2.00},{GC=7.635},{MR=0.40},{RV=0.293},{RH=0.155},{GRX=0.40},{GRY=0.50},{GR=1.00},{DC=0.50},{IX=5.00},{IY=0.60},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=5.5},{ENOM=20.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
L
Track Rail length
mm
Enter value for L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
確定
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
5.5
5.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸