LWL9C30BS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Way L
LWL
LWL 9...B
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/linear_way_l_series/lwl/lwl9_b/lwl9b_track.prj},{NB=LWL9C30BS1_5},{MN=LWL9},{MNX=LWL9...B},{L=30},{SP=},{REF=},{W=9.000},{H4=6.000},{D3=3.500},{D4=6.000},{HM=3.500},{F=20.000},{H1=2.000},{LS=820.000},{LMAX=860.000},{EMIN=4.500},{EMINJ=8.500},{EMAXJ=18.500},{L1=30.000},{L4=30.000},{A=2.500},{C=2.000},{LMIN=30.00},{LEND=840.00},{RK=0.79},{KX=4.65},{KY=4.00},{LC=1.25},{GC=4.399},{MR=0.40},{RV=0.225},{RH=0.122},{GRX=0.40},{GRY=0.50},{GR=1.00},{DC=0.50},{IX=2.50},{IY=0.30},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=5.0},{ENOM=10.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
L
Track Rail length
mm
Enter value for L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
確定
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
Yes
No
Yes
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
5.0
5.0
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸