LWLG7R31BS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Way L
LWL
LWLG7...B
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/linear_way_l_series/lwl/lwlg7_b/lwlg7b_track.prj},{NB=LWLG7R31BS1_8},{MN=LWLG7},{MNX=LWLG7...B},{L=31},{SP=},{REF=},{W=7.000},{H4=5.000},{D3=2.400},{D4=4.200},{HM=2.300},{F=15.000},{H1=1.500},{LS=270.000},{LMAX=300.000},{EMIN=4.500},{EMINJ=7.500},{EMAXJ=12.500},{L1=30.600},{L4=30.600},{A=2.500},{C=2.000},{LMIN=31.00},{LEND=285.00},{RK=0.75},{KX=3.65},{KY=3.20},{LC=1.20},{GC=3.574},{MR=0.40},{RV=0.225},{RH=0.122},{GRX=0.30},{GRY=0.40},{GR=0.80},{DC=0.50},{IX=1.50},{IY=0.30},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=8.0},{ENOM=7.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
L
Track Rail length
mm
Enter value for L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
確定
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
Yes
No
Yes
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
8.0
8.0
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸