MLFC10R29BS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way ML
MLF
MLFC 10
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_l_series/mlf/mlfc10/mlfc10_track_rail.prj},{NB=MLFC10R29BS1_14.5},{MN=MLFC10},{L=29},{SP=},{W=10.000},{H4=4.000},{W5=0.000},{W6=0.000},{D3=2.900},{D4=4.800},{HM=1.600},{F=20.000},{H1=1.500},{LBJ=300.000},{LS=260.000},{LMAX=300.000},{EMIN=4.500},{EMINJ=7.500},{EMAXJ=17.000},{L1=20.400},{L4=0.000},{A=2.500},{C=1.600},{LMIN=29.00},{LEND=280.00},{NBR=10},{DS=_1},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=4.5},{ENOM=10.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
L
Track Rail length
mm
Enter value for L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
確定
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
4.500
4.500
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸