MLFC18R41BS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way ML
MLF
MLFC 18
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_l_series/mlf/mlfc18/mlfc18_track_rail.prj},{NB=MLFC18R41BS1_15.5},{MN=MLFC18},{L=41},{SP=},{W=18.000},{H4=7.000},{W5=0.000},{W6=0.000},{D3=3.500},{D4=6.500},{HM=4.500},{F=30.000},{H1=3.000},{LBJ=690.000},{LS=630.000},{LMAX=690.000},{EMIN=5.500},{EMINJ=9.000},{EMAXJ=24.000},{L1=26.500},{L4=0.000},{A=2.500},{C=2.000},{LMIN=41.00},{LEND=660.00},{NBR=18},{DS=_1},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=5.5},{ENOM=15.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
L
Track Rail length
mm
Enter value for L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
確定
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
5.500
5.500
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸