LWL25R78BS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way ML
ML
MLG 25
Powered by
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_l_series/ml/mlg25/mlg25_track_rail.prj},{NB=LWL25R78BS1_39},{MN=MLG25},{L=78},{SP=},{W=23.000},{H4=15.000},{D3=7.000},{D4=11.000},{HM=9.000},{F=60.000},{H1=5.000},{LBJ=960.000},{LS=840.000},{LMAX=960.000},{EMIN=8.000},{EMINJ=12.500},{EMAXJ=41.500},{L1=97.700},{L4=108.000},{A=3.500},{C=2.000},{LMIN=78.00},{LEND=900.00},{NBR=25},{DS=_3},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=9.0},{ENOM=30.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
L
Track Rail length
mm
Enter value for L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
確定
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
Yes
No
Yes
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
9.0
9.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸