MX15R74S11
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MX
MX 15
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mx/mx15/mx15_track.prj},{NB=MX15R74S11_7},{NS=1},{H=24.00},{H1=4.00},{NTR=16.00},{W2=47.00},{W3=19.00},{W4=4.50},{L1=67.60},{L2=30.00},{L3=40.00},{L4=71.00},{L1X=67.60},{L5=0.00},{L6=26.00},{D1=4.40},{M1=5.00},{H2=7.00},{H3=3.50},{H5=3.00},{H6=0.00},{W=15.00},{H4=16.50},{D3=4.50},{D4=8.00},{HM=6.00},{E=30.00},{FX=60.00},{LENDX=1440.00},{LENDH=1470.00},{LS=1380.00},{LMAX=1500.00},{NMAX=8.00},{ENOM=30.00},{EMIN=7.00},{EMINJ=13.00},{EMAXJ=55.00},{A1=10.50},{A2=0.00},{B1=10.50},{B2=26.00},{L1J=83.00},{H3J=1.00},{A3=4.00},{A4=8.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{M2J=3.00},{DPT2J=6.00},{LQ4=80.00},{ETR=10.00},{UN1=2.59},{UN2=3.98},{UNS=6.50},{UNV=2.50},{HP=},{THR=},{L=74},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=7.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
HP
Half pitch of track rail mounting holes
No
Yes
No
Yes
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
No
J
L
Track Rail length
mm
값 입력 L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
7.0
7.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도