MXDC25R78S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXD
MXDC 25
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxd/mxdc25/mxdc25_track.prj},{NB=MXDC25R78S1_9},{NS=1},{H=36.00},{H1=6.00},{NTR=23.50},{W2=70.00},{W3=28.50},{W4=6.50},{L1=74.00},{L2=0.00},{L3=36.00},{L4=83.00},{L1X=74.00},{L5=0.00},{D1=7.00},{M1=8.00},{H2=10.00},{H3=5.00},{H5=5.00},{W=23.00},{H4=24.50},{D3=7.00},{D4=11.00},{HM=9.00},{E=30.00},{FX=60.00},{LENDX=2940.00},{LENDH=2970.00},{LS=2880.00},{LMAX=3000.00},{NMAX=8.00},{ENOM=30.00},{EMIN=9.00},{EMINJ=17.00},{EMAXJ=54.00},{A1=15.50},{A2=0.00},{B1=15.00},{B2=40.00},{L1J=89.00},{H3J=4.00},{A3=6.00},{A4=12.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{M2J=4.00},{DPT2J=8.00},{LQ4=0.00},{ETR=15.20},{UN1=3.28},{UN2=5.57},{UNS=9.50},{UNV=4.60},{MR=1.50},{MRR=2.50},{HP=},{THR=},{L=78},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=9.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
HP
Half pitch of track rail mounting holes
No
Yes
No
Yes
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
No
J
L
Track Rail length
mm
값 입력 L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
9.0
9.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도