MXNG55R150S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXN
MXNG 55
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxn/mxng55/mxng55_track.prj},{NB=MXNG55R150S1_15},{NS=1},{H=70.00},{H1=9.00},{NTR=43.50},{W2=140.00},{W3=58.00},{W4=12.00},{L1=238.00},{L2=95.00},{L3=174.00},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L5=20.00},{D1=12.50},{M1=14.00},{H2=17.00},{H3=16.00},{H5=14.00},{W=53.00},{H4=43.00},{D3=16.00},{D4=23.00},{HM=20.00},{E=60.00},{FX=120.00},{LENDX=2880.00},{LENDH=2940.00},{LS=2760.00},{LMAX=3000.00},{NMAX=8.00},{ENOM=60.00},{EMIN=15.00},{EMINJ=25.00},{EMAXJ=108.00},{A1=7.00},{A2=27.00},{B1=40.00},{B2=60.00},{L1J=247.00},{H3J=0.00},{A3=10.00},{A4=24.00},{B3=26.00},{B4=88.00},{M1J=4.00},{DPT1J=8.00},{M2J=5.00},{DPT2J=10.00},{LQ4=0.00},{ETR=26.80},{UN1=3.66},{UN2=8.94},{UNS=16.30},{UNV=10.50},{HP=},{THR=},{L=150},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=15.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
HP
Half pitch of track rail mounting holes
No
Yes
No
Yes
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
No
J
L
Track Rail length
mm
값 입력 L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
15.0
15.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도