MXNS30R100S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXNS
MXNS 30
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxns/mxns30/mxns30_track.prj},{NB=MXNS30R100S1_10},{NS=1},{H=38.00},{H1=6.50},{NTR=31.00},{W2=90.00},{W3=36.00},{W4=9.00},{L1=112.40},{L2=52.00},{L3=70.40},{L4=121.00},{L1X=112.40},{L5=0.00},{D1=8.50},{M1=10.00},{H2=10.00},{H3=4.50},{H5=7.00},{W=28.00},{H4=28.00},{D3=9.00},{D4=14.00},{HM=12.00},{E=40.00},{FX=80.00},{LENDX=2880.00},{LENDH=2920.00},{LS=2800.00},{LMAX=2960.00},{NMAX=8.00},{ENOM=40.00},{EMIN=10.00},{EMINJ=18.00},{EMAXJ=72.00},{A1=14.50},{A2=0.00},{B1=20.00},{B2=50.00},{L1J=128.00},{H3J=0.80},{A3=7.00},{A4=14.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{M2J=4.00},{DPT2J=8.00},{LQ4=0.00},{ETR=17.20},{UN1=3.63},{UN2=6.20},{UNS=11.00},{UNV=5.20},{MR=1.50},{HP=},{THR=},{L=100},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=10.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
HP
Half pitch of track rail mounting holes
No
Yes
No
Yes
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
No
J
L
Track Rail length
mm
값 입력 L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
10.0
10.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도