??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES
Type de contact à fiche
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Interrupteur de position
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à fermeture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESBETAETIGUNGSELEMENTS
Modèle de l'élément d'actionnement
Tige élastique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEME_AUSRICHTUNGDESBETAETIGUNGSELEMENTS
Orientation de l'élément d'actionnement
axiale
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Cylindre, filetage
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revêtement du boîtier
nickelé
ARDTEEL_MESSPRINZIP
Principe de mesure
inductif
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP50
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Laiton
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
M8
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Répétabilité absolue
0mm
ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTEALSSCHLIESSER
Nombre de contacts à fermeture
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTSPIELE
Nombre de manœuvres
10 000 000
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
50mA
ARDTEEL_GENAUIGKEIT
Précision
0mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
0,5mm
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diamètre de la ligne
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Couple de serrage maximal
3,5Nm
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
10Hz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
5 - 36
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-20 - 75
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques