??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES
Tipo de contacto da ficha
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versão
Interruptor de posição
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
Contacto N/O
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESBETAETIGUNGSELEMENTS
Concepção do elemento de accionamento
Haste de mola
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
PNP
ARDTEME_AUSRICHTUNGDESBETAETIGUNGSELEMENTS
Alinhamento do actuador
axial
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
Cilindro, rosca
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Caixa de revestimento
niquelado
ARDTEEL_MESSPRINZIP
Princípio de medição
indutivo
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP50
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
Latão
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimensão da rosca
M8
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidade absoluta
0mm
ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTEALSSCHLIESSER
Número de contactos como normalmente abertos
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTSPIELE
Número de ciclos de comutação
10.000.000
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
50mA
ARDTEEL_GENAUIGKEIT
Exactidão
0mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Comprimento do cabo
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Passo de linha
0,5mm
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diâmetro do cabo
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Binário de aperto máximo
3,5Nm
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frequência de comutação
10Hz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
5 - 36
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 75
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão