??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES
Tipo de contacto enchufable
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Interruptor de posición
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESBETAETIGUNGSELEMENTS
Versión del elemento de accionamiento
Varilla de resorte
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP
ARDTEME_AUSRICHTUNGDESBETAETIGUNGSELEMENTS
Alineación del elemento de accionamiento
axial
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cilindro, rosca
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revestimiento carcasa
niquelado
ARDTEEL_MESSPRINZIP
Principio de medición
inductivo
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP50
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Latón
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimensión de la rosca
M8
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidad absoluta
0mm
ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTEALSSCHLIESSER
Cantidad de contactos como contacto NA
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTSPIELE
Cantidad de ciclos de maniobras
10.000.000
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
50mA
ARDTEEL_GENAUIGKEIT
Exactitud
0mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Longitud de cable
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Paso de rosca
0,5mm
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diámetro de cable
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Máximo par de apriete
3,5Nm
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
10Hz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
5 - 36
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 75
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión