??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Beschreibung
IR-82x42
TYP
Typ
IR
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Lastverteilteller
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Stahl verzinkt
H
Height
82 mm
W
Breite
42 mm
T
Blechdicke
1 mm
D
Durchmesser
5.1 mm
GW
Gewicht
23.43 g
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注