SFS FN 8141 345724 Zapfenschraube mit Innensechskant ISO 7379 Stahl 12.9 schwarz 10x90
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
sicherungsschrauben_innensechskant
ISO 7379
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/sicherungsschrauben_innensechskant/iso_7379/st/iso_7379_s12.9_schwarz.prj},{NB=SFS FN 8141 345724 Zapfenschraube mit Innensechskant ISO 7379 Stahl 12.9 schwarz 10x90},{ARTNR=345724},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=12.9},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=8141},{DS=10.000},{GEW=M8},{D=8.000},{D3=6.466},{P=1.250},{L=90},{B=13.250},{BMIN=12.750},{DK=16.270},{DG1=9.420},{DG2=6.250},{DG2MIN=6.030},{DA1=11.200},{DA2=8.000},{E=5.720},{K=7.000},{G1=2.500},{G2=3.100},{R1=0.600},{R2=0.640},{S=5.000},{T=4.200},{W=1.600},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
345724
345724
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
12.9
OBERFLAECHE
Surface
schwarz
VERPACKUNG
Packaging
50
50
SFSNR
SFS - Nr.
8141
DS
Nominal pole diameter
10.000
10.000
mm
GEW
Nominal thread diameter
M8
M8
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
D3
Nominal core diameter
6.466
6.466
mm
P
Pitch of bolt
1.250
1.250
mm
L
Length
90
90
mm
B
Length
13.250
13.250
mm
DK
Head diameter
16.270
16.270
mm
DG1
Diameter
9.420
9.420
mm
DG2
Diameter
6.250
6.250
mm
DA1
Diameter
11.200
11.200
mm
DA2
Diameter
8.000
8.000
mm
E
Width across corners
5.720
5.720
mm
K
Head height
7.000
7.000
mm
G1
Distance
2.500
mm
G2
Distance
3.100
3.100
mm
R1
Radius
0.600
0.600
mm
R2
Radius
0.640
0.640
mm
S
Nominal wrench size
5.000
5.000
mm
T
Distance
4.200
4.200
mm
W
Distance
1.600
1.600
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도