JASV-LEA03-U10
SMC
bp3_flow_control_equipment
JASV Speed Exhaust Controller with One-touch Fitting Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/jasv/jasv_inch.prj},{NB=JASV-LEA03-U10},{GUI=JASV-LE*03-U10},{STUD=A},{SEAL=},{D=5/32},{DD=3.969},{T=10/32UNF},{H=2.50},{D1=10.0},{D2=7.7},{D3=8.2},{D4=12.1},{A=40.4},{L1=18.4},{L2=12.9},{L3=17.4},{L4=6.9},{H1=12.7},{H2=6.6},{H3=16.2},{M=13.3},{CNSMASSEXACT=6},{NO=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
JASV-LE*03-U10
JASV-LE*03-U10
STUD
Stud position
(A) Right side
(B) Left side
(A) Right side
(B) Left side
SEAL
Seal method
N/A
N/A
D
5/32
5/32
T
10/32UNF
10/32UNF
H
2.50
2.50
D1
10.0
10.0
D2
7.7
7.7
D3
8.2
8.2
D4
12.1
12.1
A
40.4
40.4
L1
18.4
18.4
L2
12.9
12.9
L3
17.4
17.4
L4
6.9
6.9
H1
12.7
12.7
H2
6.6
6.6
H3
16.2
16.2
M
13.3
CNSMASSEXACT
6
6
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도