JBD.40x48(17.5) 17.5
Royme
DIE GUIDING
04 BALL CAGES
Powered by
CAD模型選擇
{royme/die_guiding/04_ball_cages/ball_cage_jbd.prj},{NB=JBD.40x48(17.5) 17.5},{D1=40},{D2=48},{L=48},{L1=17.5},{L2=5.8},{MAT=Aluminium/DIN 5401},{DB=2.2},{LB=11.500},{NR=14},{LBB=7.222},{L1A=1.85},{D3=42.00},{D4=38.000},{D5=2},{LX=48,60,70,85,105,125,135,145,155},{INFO=All accessories included}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
JBD.40x48(17.5)
JBD.40x48(17.5)
D1
Inner diameter
40
40
mm
D2
External diameter
48
48
mm
L
Length
48
60
70
85
105
125
135
145
155
48
60
70
85
105
125
135
145
155
mm
L1
17.5
17.5
mm
L2
5.8
5.8
mm
MAT
Material
Aluminium/DIN 5401
INFO
Information
All accessories included
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸