JBG30HR89N06R20X
OKURA YUSOKI CO., LTD.
Conveyor equipment
Light-duty transport conveyors
Jabcon
Jabcon II
Powered by
CAD모델 선택
{okura/conveyor_equipment/light_duty_transport_conveyors/jabcon/jabcon_ii/jbg_200w_asmtab.prj},{NB=JBG30HR89N06R20X},{MODEL=JBG},{NBW=30},{DU=H},{MDD=R},{ML=89},{MT=N},{SP=N06},{MDC=R},{IPS=X},{MO=20 : 200W},{FHM=},{LEG=Without},{MH=0},{XLEG='Without','With (JSS)'},{X=3},{VER=1},{PPATH=parts/jbh_jbg_200w_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model type
JBG
NBW
Nominal belt width
30
35
40
50
60
30
35
40
50
60
cm
BW
Actual belt width
295
mm
FW
Frame width
345
mm
DU
Drive unit
H: Side (Hollow shaft)
D: Down (Parallel axis)
U: Upper (Parallel axis)
H: Side (Hollow shaft)
D: Down (Parallel axis)
U: Upper (Parallel axis)
MDD
Mounting direction of drive unit
R: Right side
L: Left side
R: Right side
L: Left side
ML
Machine length
cm
값 입력 ML
Machine length
mm
cm
inch
ft
확인
MT
Motor type
N:Constant speed
G:Inverter shift (Toshiba)
F:Inverter shift (Mitsubishi)
N:Constant speed
G:Inverter shift (Toshiba)
F:Inverter shift (Mitsubishi)
SP
Speed type
N06
N08
N11
N13
N17
N22
N33
N06
N08
N11
N13
N17
N22
N33
MDC
Mounting direction of controller
R: Right side
L: Left side
R: Right side
L: Left side
IPS
Input power source
X: 100V Single phase
Y: 200V Single phase
Z: 200V Three phase
X: 100V Single phase
Y: 200V Single phase
Z: 200V Three phase
MO
Motor output
20 : 200W
FHM
Frame hole machining
No
H: Yes
No
H: Yes
LEG
Legs
Without
With (JSS)
Without
With (JSS)
MH
Machine height
0
0
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도