??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
CALC
Расчет и проектирование захвата инструмента
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Ход на кулачок
ZHU
Centering sleeve (included in the accessory kit)
ADB
Optional mounting option
HUE
Защитная крышка (необязательно заказывать)
HUBPROBACKE
Ход на кулачок
mm
SCHLIESSKRAFT
Closing force
N
OEFFNUNGSKRAFT
Opening force
N
FEDERKRAFT
Min. spring force
N
EIGENMASSE
Масса
kg
WKSTGEWICHT
Recommended workpiece weight
kg
FLUIDVERBRAUCH
Расход среды на двойной ход
cm³
BDRUCKMIN
Мин. рабочее давление
bar
BDRUCKMAX
Макс. рабочее давление
bar
BDRUCKNENN
Номинальное рабочее давление
6 bar
SDRUCKMIN
Min. air purge pressure
0.5 bar
SDRUCKMAX
Max. air purge pressure
1 bar
SCHLIESSZEIT
Closing time
s
OEFFNUNGSZEIT
Opening time
s
SCHLOEFFFEDER
Closing/opening time with spring
s
FINGERLAENGE
Max. permissible finger length
mm
MASSEFINGER
Max. permissible mass per finger
kg
SCHUTZART
Класс защиты IP
40
MINUMGEBUNG
Min. ambient temperature
5 °C
MAXUMGEBUNG
Max. ambient temperature
90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Повторяемость
mm
LAENGEX
Length X
mm
BREITEY
Width Y
mm
HOEHEZ
Height Z
mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры