SCS2-140-B2
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
煞車缸 JSC3・JSC4
JSC4-T - 双作用单活塞杆型/耐热型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/jsc4_series/jsc4-t/jsc4_b2.prj},{NB=JSC4-SCS2-140-B2},{TYPE=SCS2-140-B2},{BORE=140},{A=154},{C=16},{CD=28},{CE=28},{CI=40},{CV=72},{CW=36},{D=23},{E=75},{F=22},{G=20},{K=124},{WEIGHT=3.85},{NR1X=15.000},{NL1X=146.000},{NL2X=10.000},{NH1X=10.250},{NR2X=5.000},{NH2X=90.000},{L5X=76.000},{L6X=32.000},{L7X=5.500},{L8X=11.000},{L10X=13.000},{PINA=84.000},{PINB=74.700},{PINC=1.650},{PIND=26.600},{PINR1X=15.300},{PINL1X=1.130},{PINL2X=17.900},{PIND1X=2.000},{PINL3X=4.750},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Model no.
SCS2-140-B2
SCS2-140-B2
BORE
Applicable bore size
140
140
mm
A
154
154
mm
C
16
16
mm
CD
28
28
mm
CE
28
28
mm
CI
40
40
mm
CV
72
72
mm
CW
36
36
mm
D
23
23
mm
E
75
75
mm
F
22
22
mm
G
20
20
mm
K
124
124
mm
WEIGHT
3.85
3.85
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸