SCS2-140-P
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
煞車缸 JSC3・JSC4
JSC4-H - 双作用单活塞杆型/低油压型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/jsc4_series/jsc4-h/jsc4_pin.prj},{NB=SCS2-140-P-140-1},{TYPE=SCS2-140-P},{BORE=140},{A=84},{B=74.7},{C=1.65},{CD=28},{D=26.6},{RING=C-type 28 for ring},{WEIGHT=0.40},{AM=JSC3-140},{RINGX=1},{R1X=15.300},{L1X=1.130},{L2X=17.900},{D1X=2.000},{L3X=4.750},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Model no.
SCS2-140-P
SCS2-140-P
BORE
Applicable bore size
140
140
mm
A
84
84
mm
B
74.7
74.7
mm
C
1.65
1.65
mm
CD
28
28
mm
D
26.6
26.6
mm
RING
Snap ring
C-type 28 for ring
C-type 28 for ring
WEIGHT
0.40
0.40
kg
AM
Applicable model
JSC3-140
JSC3-140
mm
INFOTEXT
產品信息
產品信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸