JSG-V-50-VALVE
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
附煞車拉桿型氣缸 JSG
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/jsg_series/jsg_valve.prj},{NB=JSG-V-50-VALVE},{TYPE=JSG-V},{BORE=50},{BG=39.0},{EG=M12},{EGDX=12.000},{EH=Rc1/8},{EHX=9.728},{NDEHX=7.900},{EI=Rc1/8},{EIX=9.728},{NDEIX=7.900},{VA=26},{VB=62.5},{VD=24},{VE=83.5},{VF=19},{VG=38},{VH=30.0},{VI=12.5},{VJ=44},{VK=16},{VM=4.0},{VN=16},{L1X=5.000},{L2X=18.000},{L3X=9.000},{L3Y=14.000},{L4X=MIN},{L5X=MIN},{H1X=21.000},{H2X=1.000},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
JSG-V
BORE
Bore size
50
50
mm
BG
39.0
39.0
mm
EG
Thread
M12
M12
EH
Thread
Rc1/8
Rc1/8
EI
Thread
Rc1/8
Rc1/8
VA
26
26
mm
VB
62.5
62.5
mm
VD
24
24
mm
VE
83.5
83.5
mm
VF
19
19
mm
VG
38
38
mm
VH
30.0
30.0
mm
VI
12.5
12.5
mm
VJ
44
44
mm
VK
16
16
mm
VM
4.0
4.0
mm
VN
16
16
mm
INFOTEXT
產品信息
產品信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸