K0661.008100
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05904_1_asmtab.prj},{NB=K0661.0081000},{LOCHBILD=3},{OH=86},{OG=67},{GEW=0.3830},{EAN=4059245432684},{OGG=0.580},{OGGG=0.000},{OG1=66.170},{OH1=86.060},{OLO=110.10617},{OLG=44.51026},{OHG=0.890},{OHGG=0.000},{HUB=6.500},{SCHRL=45},{OL=3.500},{GR1=4},{GR=4},{TYPC=2},{TYPB=3},{TYPA=3},{TYP=1},{BESTKIPP=K0661.008100},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{HANDKRAFT=200},{HALTEKRAFT=2000},{HALTEKRAFT1=2800},{SPANNKRAFT=830},{SPANNKRAFT1=1400},{M=M8X45},{A=26},{A1=44},{A2=9},{A3=-},{A4=-},{B=31},{B1=45},{B2=21},{B3=16},{B4=24},{B5=2.5},{B6=41.5},{C=46,5},{C2=10,5},{D=6.2},{H=88,2},{H1=84,3},{L=230,3},{L1=74.9},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K0661.008100
K0661.008100
FARBE
颜色
黑色 RAL 7021
黑色 RAL 7021
POS
压把位置
闭合式压把
开放式压把
闭合式压把
开放式压把
LOCHBILD
孔型
3
3
OH
压把转角 ~
86
86
°
OG
把手转角 ~
67
67
°
HANDKRAFT
把手施力
200
200
N
HALTEKRAFT
夹持力 F1
2000
2000
N
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
2800
2800
N
SPANNKRAFT
夹持力 F3
830
830
N
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
1400
1400
N
M
螺纹
M8X45
M8X45
mm
A
26
26
mm
A1
44
44
mm
A2
9
9
mm
A3
-
-
mm
A4
-
-
mm
B
31
31
mm
B1
45
45
mm
B2
21
21
mm
B3
16
16
mm
B4
24
24
mm
B5
2.5
2.5
mm
B6
41.5
41.5
mm
C
高度 ~
46,5
46,5
mm
C2
10,5
10,5
mm
D
6.2
6.2
mm
H
高度 ~
88,2
88,2
mm
H1
高度 ~
84,3
84,3
mm
L
长度 ~
230,3
230,3
mm
L1
长度 ~
74.9
74.9
mm
GEW
重量约
0.3830
0.3830
kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245432684
4059245432684
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸