??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Order No.
mm
OBFLG
Surface finish bod
FARBEG
Main colour
FESTKL
Grade
SS
Steel code
MATERIAL
Main material
D
thread
mm
L
Length
mm
K
height
mm
E
Side-to-side dimension
mm
SW
width across flats
mm
NORMDIN
DIN
DIN 933
NORMISO
ISO
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
SCHOB
Schraubenoberfläche
Technischer Hinweis
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер