??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
N. d'ordine
K0940.063100
PZ
Compatibile con
Nutenabstand 63 - 126
A
Distanza
63 mm
A1
Distanza
126 mm
B
Largeur
158 mm
D
Diamètre
12.5 mm
H
Altezza
100 mm
SPANNKRAFT
Forza di serraggio
22 max. kN
GEW
Poids
15.3450 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
4059495488752
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione