??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Référence
K1238.125470
H
Plage de serrage
mm
Entrez la valeur pour H
Plage de serrage
mm
cm
inch
ft
B
Largeur
125 mm
L
Longueur
470 mm
L1
Longueur
115 mm
L2
Longueur
300 mm
L3
Longueur
280 mm
L4
Longueur
150 mm
L5
Longueur
564 mm
GEW
Poids environ
38.0000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059495414126
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques