K1382.08
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03059-01.prj},{NB=K1382.080},{D1=3.5},{H=3.0},{T=3.0},{T1=1.4},{L=22},{L1=8},{N=1.2},{S=2.5},{F1=7},{F2=29},{GEW=0.0048},{EAN=4059245844364},{NDM=8.0},{NDM1=6.0},{HX=3.000},{XA=1.200},{XB=40.000},{XC=1.400},{XD=5.000},{XE=10.000},{XF=0.300},{XG=5.500},{XH=4.200},{XI=0.200},{XJ=1.000},{XK=12.200},{XL=8.000},{XM=1.100},{XN=1.200},{XO=1.000},{XP=2.500},{XQ=1.900},{XR=3.000},{BESTKIPP=K1382.08},{D=M8},{L2=ca. 2 Gewindegänge},{DREHMOMENTEIN=1.05},{DREHMOMENTAUS=0.37},{BESTMS=K0317.908},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{ZGT=Gewindestift eingeklebt},{ZGT1=ca. 2 Gewindegänge},{IMPERIAL=MM},{POS=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K1382.08
K1382.08
D
螺纹
M8
M8
mm
D1
直径
3.5
3.5
mm
POS
长度
mm
Enter value for POS
长度
mm
cm
inch
ft
確定
H
间距
3.0
3.0
mm
T1
高度
1.4
1.4
mm
L
长度
22
22
mm
L1
8
8
mm
L2
约两个螺牙
N
宽度
1.2
1.2
mm
S
钳口宽度
2.5
2.5
mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
7
7
N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
29
29
N
DREHMOMENTEIN
旋入 扭矩 约 Nm
1.05
1.05
Nm
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩 约 Nm
0.37
0.37
Nm
BESTMS
安装扳手订货号
K0317.908
K0317.908
GEW
重量约
0.0048
0.0048
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245844364
4059245844364
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸