??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Referencia
FARBE
del componente
POS
Posición brazo de soporte
OH
Ángulo de apertura del brazo de sujeción ~
86 °
OG
Ángulo de apertura de la empuñadura ~
67 °
HANDKRAFT
Fuerza manual
N
HALTEKRAFT
Fuerza de sujeción F1
N
HALTEKRAFT1
Fuerza de sujeción F2
N
SPANNKRAFT
Fuerza de sujeción F3
N
SPANNKRAFT1
Fuerza de sujeción F4
N
AS
Ausgangssignal
4-20 mA
A
Separación
26 mm
A1
Separación
10 mm
A2
Diámetro
mm
B
Separación
26 mm
B1
Anchura ~
mm
B2
Anchura
45 mm
C
Altura ~
mm
C1
Altura
mm
D
Rosca
mm
D1
Diámetro
17
D2
Geiwinde
M12x1
H
Altura ~
mm
H1
Altura ~
mm
H2
Altura
30 mm
L
Longitud ~
mm
L1
Longitud ~
mm
L2
Longitud
94 mm
SW1
Ancho de llave
11 mm
SW2
Ancho de llave
mm
GEW
Poids
0.1300 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión