??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
N. d'ordine
FARBE
component
POS
Posizione braccio di sostegno
OH
Opening angle of holding arm ~
86 °
OG
Opening angle of handle ~
67 °
HANDKRAFT
Forza manuale
N
HALTEKRAFT
Forza di tenuta F1
N
HALTEKRAFT1
Forza di tenuta F1
N
SPANNKRAFT
Forza di serraggio F3
N
SPANNKRAFT1
Forza di serraggio F4
N
AS
Ausgangssignal
4-20 mA
A
Distanza
26 mm
A1
Distanza
10 mm
A2
Diametro
mm
B
Distanza
26 mm
B1
Width ~
mm
B2
Larghezza
45 mm
C
Altezza ~
mm
C1
Altezza
mm
D
Filettatura
mm
D1
Diametro
17
D2
Geiwinde
M12x1
H
Altezza ~
mm
H1
Altezza ~
mm
H2
Altezza
30 mm
L
Lunghezza ~
mm
L1
Lunghezza ~
mm
L2
Lunghezza
94 mm
SW1
Apertura chiave
11 mm
SW2
Apertura chiave
mm
GEW
Poids
0.1300 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
82057000
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione