??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Référence
FARBE
de composant
POS
Position bras de maintien
OH
Angle d'ouverture du bras de Fixation ~
86 °
OG
Angle d'ouverture de la poignée ~
67 °
HANDKRAFT
Force manuelle
N
HALTEKRAFT
force de retenue F1
N
HALTEKRAFT1
force de retenue F2
N
SPANNKRAFT
Force de serage F3
N
SPANNKRAFT1
Force de serage F4
N
AS
Ausgangssignal
4-20 mA
A
Distance
26 mm
A1
Distance
10 mm
A2
Diamètre
mm
B
Distance
26 mm
B1
Largeur ~
mm
B2
Largeur
45 mm
C
Hauteur ~
mm
C1
Hauteur
mm
D
Filetage
mm
D1
Diamètre
17
D2
Geiwinde
M12x1
H
Hauteur ~
mm
H1
Hauteur ~
mm
H2
Hauteur
30 mm
L
Longeur ~
mm
L1
Longeur ~
mm
L2
Longueur
94 mm
SW1
Ouverture de clé
11 mm
SW2
Ouverture de clé
mm
GEW
Poids environ
0.1300 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques