??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Nr zamówienia
FARBE
komponentów
POS
Pozycja ramienia wspornikowego
OH
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego ~
86 °
OG
Kąt rozwarcia rękojeści ~
67 °
HANDKRAFT
Siła ręczna
N
HALTEKRAFT
Siła trzymająca F1
N
HALTEKRAFT1
Siła trzymająca F2
N
SPANNKRAFT
Siła zacisku F3
N
SPANNKRAFT1
Siła zacisku F4
N
AS
Ausgangssignal
4-20 mA
A
Odstęp
26 mm
A1
Odstęp
10 mm
A2
Średnica
mm
B
Odstęp
26 mm
B1
Szerokość ~
mm
B2
Szerokość
45 mm
C
Wysokość ~
mm
C1
Wysokość
mm
D
Gwint
mm
D1
Średnica
17
D2
Geiwinde
M12x1
H
Wysokość ~
mm
H1
Wysokość ~
mm
H2
Wysokość
30 mm
L
Długość ~
mm
L1
Długość ~
mm
L2
Długość
94 mm
SW1
Rozwartość klucza
11 mm
SW2
Rozwartość klucza
mm
GEW
Ciężar ok.
0.1300 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar