??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Nr zamówienia
POS
Pozycja
FORM
Forma
FARBE
Korpus
FARBE1
komponentów
AUSF
Wersja
A
Odstęp
99 mm
B
Szerokość
47.9 mm
B1
Szerokość
36 mm
B2
Szerokość
30.1
B3
Odstęp
6 mm
D
Średnica
mm
D1
Średnica
mm
H
Wysokość
25.5 mm
H1
Wysokość
4.4 mm
H2
Wysokość
mm
L
Długość
110.9 mm
L1
Długość
6 mm
L2
Długość
mm
MONTAGE
Montaż
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar