??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Referencia
K1630.510
FORM
Forma
C mm
B
Anchura
88 mm
B1
Anchura
51 mm
B2
Anchura
14.2 mm
H
Altura
40 mm
L
Longitud
46.1 mm
L1
Longitud
36 mm
L2
Longitud
10.1 mm
NUTB
Ancho de ranura
mm
W
Escuadras
mm
Enter value for W
Escuadras
mm
cm
inch
ft
GEW
Poids
0.0919 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245507375
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión