??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Referencia
K1632.11
TYP
Tipo
-
FORM
Forma
geschlossen mm
B
Anchura
33 mm
B1
Anchura
17 mm
B2
Anchura
25.5 mm
B3
Anchura
23 mm
D
Diamètre
100 mm
D1
Diamètre
93 mm
D2
Diamètre
71 mm
D3
Diamètre
5.5 mm
H
Altura
118 mm
H1
Altura
112 mm
H2
Altura
70 mm
L
Longitud
106.0 mm
L1
Longitud
59 mm
L2
Longitud
9.3 mm
GEW
Poids
0.1599 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245507474
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión