??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Order No.
POS
Position
S
Door thickness in mm
mm
Enter value for S
Door thickness in mm
mm
cm
inch
ft
FORMT
Form-Type
FORM
Form
FARBE
Main colour
FARBE1
Component
A
distance
28 mm
B
width
60 mm
B1
width
40 mm
B2
width
5.2 mm
D
diameter
50 mm
D1
diameter
50 mm
D2
diameter
5.5 mm
H
height
mm
H1
height
35 mm
H2
height
4 mm
H3
height
22 mm
H4
height
mm
H5
height
23 mm
H6
height
39.2 mm
H7
height
mm
L
Length
42.9 mm
L1
Length
3.8 mm
L2
Length
12.7 mm
L3
Length
7.2 mm
T
Temperature range °C
-30 bis 60 °C
SCHRAUBE
Screw
mm
F
Holding force
270 N
F1
Pull force F1
50 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension