??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Référence
POS
Position
S
épaisseur de battant en mm
mm
Entrez la valeur pour S
épaisseur de battant en mm
mm
cm
inch
ft
FARBE
Couleur du corps de base
A
Distance
28 mm
B
Largeur
40 mm
B1
Largeur
26.5 mm
B2
Largeur
12 mm
B3
Distance
40 mm
B4
Distance
5.2 mm
D
Filetage
M32X1,5 mm
D1
Diamètre
32 mm
D2
Diamètre
7 mm
H
Hauteur
47 mm
H1
Hauteur
36.6 mm
H2
Hauteur
17 mm
H3
Hauteur
3.2 mm
H4
Hauteur
26 mm
H5
Hauteur
10 mm
H6
Hauteur
30.2 mm
L
Longueur
37.55 mm
L1
Longueur
26.5 mm
L2
Longueur
7.2 mm
L3
Longueur
15 mm
L4
Longueur
18.5 mm
MAXBL
Charge max. en N
310 N
T
Plage de température en °C
-30 bis 60 °C
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques