??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Nr zamówienia
POS
Pozycja
S
grubość skrzydła drzwi w mm
mm
Enter value for S
grubość skrzydła drzwi w mm
mm
cm
inch
ft
FARBE
Kolor korpusu
A
Odstęp
28 mm
B
Szerokość
40 mm
B1
Szerokość
26.5 mm
B2
Szerokość
12 mm
B3
Odstęp
40 mm
B4
Odstęp
5.2 mm
D
Gwint
M32X1,5 mm
D1
Średnica
32 mm
D2
Średnica
7 mm
H
Wysokość
47 mm
H1
Wysokość
36.6 mm
H2
Wysokość
17 mm
H3
Wysokość
3.2 mm
H4
Wysokość
26 mm
H5
Wysokość
10 mm
H6
Wysokość
30.2 mm
L
Długość
37.55 mm
L1
Długość
26.5 mm
L2
Długość
7.2 mm
L3
Długość
15 mm
L4
Długość
18.5 mm
MAXBL
Maks. obciążenie robocze w N
310 N
T
Zakres temperatury °C
-30 bis 60 °C
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar