??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K1741.0618
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
D
Diameter
6 mm
D1
thread
M4 mm
D2
Diameter
18 mm
D3
thread
M3 mm
D4
thread
M3 mm
D5
Diameter
3.3 mm
B
Distance
23 mm
B1
width
17 mm
B2
Distance
4 mm
B3
Distance
4 mm
B4
Distance
6 mm
H
height
5.5 mm
H1
height
23 mm
H2
height
26.5 mm
H3
height
8 mm
H4
height
11 mm
H5
height
8 mm
L
Length
27.5 mm
L1
Length
16 mm
L2
Length
12 mm
L3
Length
7 mm
BDRUCK
Operating pressure
0,3 - 0,7 Mpa
F
Spannkraft (Pneumatisch gespannt)
40 N
F1
Spannkraft (Federgespannt)
6 N
GEW
Approx. weight
0.1025 kg
HALTEKRAFT
Holding force
100 N
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590636
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Download CAD models
Previews
3D
Dimension