??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
MATERIAL
材料
Edelstahl
FORM
样式
B
FORMT
形状类型
带螺纹和套圈 f. KSB m. 旋转床。
D
直径
mm
D1
直径
mm
D2
直径
3 mm
H
高度
mm
H1
间距
3 mm
H2
间距
4 mm
M
螺纹
mm
N
宽度
2.5 mm
T
高度
2 mm
SW
钳口宽度
5 mm
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
MONTAGE
安装说明
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注