??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Référence
POS
Position
S
épaisseur de battant en mm
mm
Entrez la valeur pour S
épaisseur de battant en mm
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Matière
Inox
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
OBFLGK
Surface
A
Distance
10 mm
B
Largeur
60 mm
D
Diamètre
49.5 mm
D1
Diamètre
50 mm
H
Hauteur
35.9 mm
H1
Hauteur
26.6 mm
H2
Hauteur
4.5 mm
H3
Hauteur
30.5 mm
H4
Hauteur
mm
T
Plage de température en °C
-18 bis 60 °C
SCHRAUBE
Vis
mm
F1
Force de traction F1
100 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques