??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Nr zamówienia
POS
Pozycja
S
grubość skrzydła drzwi w mm
mm
Enter value for S
grubość skrzydła drzwi w mm
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Materiał
stal nierdzewna
FORM
Forma
FORMT
Typ formy
OBFLGK
Powierzchnia korpusu
A
Odstęp
10 mm
B
Szerokość
60 mm
D
Średnica
49.5 mm
D1
Średnica
50 mm
H
Wysokość
35.9 mm
H1
Wysokość
26.6 mm
H2
Wysokość
4.5 mm
H3
Wysokość
30.5 mm
H4
Wysokość
mm
T
Zakres temperatury °C
-18 bis 60 °C
SCHRAUBE
Śruba
mm
F1
Sila rozciągająca F1
100 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar