??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Référence
GR
Taille
DM
Couple max.
Nm
TM
Moment d'inertie
gcm²
TS
Résistance à la torsion Nm/arcmin
10³ Nm/rad
FSR
Rigidité du ressor radiale
N/mm
FSA
Rigidité du ressor axiale
N/mm
WVR
Désalignement max. de l'arbre radial
mm
WVA
Désalignement max. de l'arbre axial
mm
WV
Décalage angulaire max.
1.5 °
DZ
Vitesse max.
15000 1/min
D1
(H7)
mm
D2
(H7)
mm
D1D2MIN
D1/D2 min.
mm
D1D2MAX
D1/D2 max.
mm
D1D2PFN
D1/D2 max. avec rainure de clavette
mm
D4
Diamètre
mm
D5
Diamètre
mm
L
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
L3
Longueur
mm
C
(ISO 4029)
ANZDMS
Couple de serrage des vis
Nm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84836040
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques