??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Bestellnummer
FORM
Form
D
Durchmesser
39.5 mm
D1
Durchmesser
32 mm
D2
Durchmesser
18.5 kg
H
Höhe
35 mm
H1
Höhe
3.2 mm
H2
Höhe
3.3 mm
H3
Höhe
3.5 mm
SW
Schlüsselweite
8 mm
GEW
Gewicht ca.
0.2600 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
HX
Höhe
5 mm
T
Tiefe
12.5 mm
XA
9.000 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension