??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Bestellnummer
K1978.00300X1000
MATERIAL
Material
Aluminium
PROFIL
Profil
Ø 30 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
L max.
6060 mm
IX
Ix
3.06 cm4
IY
Iy
3.06 cm4
WX
Wx
2.04 cm³
WY
Wy
2.04 cm³
FTM
Flächenträgheitsmoment Torsion cm⁴
5 cm⁴
PROFILFL
Profilfläche
4.67 cm²
GEW
Gewicht ca.
1.200 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung