??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1978.00300X1000
MATERIAL
Materiał
Aluminium
PROFIL
Profil
Ø 30 mm
L
Długość
mm
Enter value for L
Długość
mm
cm
inch
ft
LMAX
L max.
6060 mm
IX
Ix
3.06 cm4
IY
Iy
3.06 cm4
WX
Wx
2.04 cm³
WY
Wy
2.04 cm³
FTM
Moment bezwładności powierzchni skrętnie cm⁴
5 cm⁴
PROFILFL
Powierzchnia profilu
4.67 cm²
GEW
Ciężar ok.
1.200 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar